Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Silicona Ajustable a presión Rosca UNF Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (1 conjunto de productos)


Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079