Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Una cara Cinta

 (7 conjuntos de productos)


Cinta de enmascaramiento - Altas temperaturas

Nuestras cintas de enmascaramiento para alta temperatura se suministran en rollo continuo y su temperatura oscila entre 80 C y 260 C. Se pueden retirar de forma limpia para que no queden residuos antiestéticos de adhesivo. Estas cintas son en su mayoría de uso general y adecuadas para la mayoría de las aplicaciones de baja temperatura, así como para una variedad de aplicaciones de alta temperatura que se adaptan a los requisitos de su proyecto.

La gama incluye cintas de poliéster con una temperatura máxima de 180 C; la versión azul, más fina, se suministra con un grosor de cinta de 25 micras y es ideal para aplicaciones curvas. La versión verde más gruesa se suministra con un grosor de cinta de 38 micras y puede utilizarse para el pulvicubierto y el anodizado.

Nuestra cinta de poliamida de alto rendimiento es óptima para las aplicaciones de revestimiento electrolítico. La cinta marrón en rollo tiene una temperatura máxima de hasta 260 C y ofrece resistencia química y a la abrasión.

Nuestra gama incluye una cinta Eze-wrap de goma de silicona con una temperatura máxima de +204 C. Se trata de una cinta autofundente que se adhiere a sí misma para formar una masa homogénea, lo que proporciona un excelente sellado. Excelente para objetos de forma irregular.

¿Por qué no prueba nuestra cinta de tela de fibra de vidrio con una temperatura máxima de 250 C? Esta cinta es resistente a los disolventes y a la abrasión, y el material bien entrelazado tiene una excelente resistencia al desgarro. Una elección ideal para aplicaciones a alta presión como granallado.

También ofrecemos una gama de cintas de enmascaramiento de papel que van desde los 80 C hasta los 180 C. Son una excelente opción para las aplicaciones de pintura..

Código De La Serie: SR1059

Cinta de enmascaramiento - Cuadradas

Las cintas de enmascaramiento soportan temperaturas de hasta 260 ºC. Ideales para formas complicadas que un capuchón o un tapón no puede cubrir, todas nuestras cintas de enmascaramiento se retiran limpiamente sin dejar residuos. Proporciona una adhesión rápida para ahorrar tiempo en las aplicaciones.

Cinta de enmascaramiento: discos

Essentra Components ofrece 5 materiales diferentes de discos de enmascaramiento, disponibles en múltiples diámetros y grosores. Nuestros discos soportan diferentes rangos de temperatura y se usan para muchas aplicaciones distintas..

Código De La Serie: SR1058

Cinta de peligro y seguridad - Rollos

Cintas y adhesivos 3M™ Cinta de vinilo 471/766 Ideal para muchas aplicaciones de codificación de color, protección contra la abrasión, decoración, sellado, parcheo, uniones, envasados y de uso general. Usada en áreas marcadas para pintar

Cinta metálica

La cinta magnética de acero receptivo Duraco es una lámina de acero no magnetizado que está diseñada para atraer imanes. Aplique el adhesivo en la superficie deseada y simplemente sujete los imanes a él.

Cinta adhesiva magnética - Rollos

Las cintas magnéticas son un material magnético flexible recubiertas en una cara con adhesivo permanente. Nuestra cinta magnética adhesiva puede mantener su calidad adhesiva incluso después de un largo periodo de uso. Disponemos de rollos de cinta magnética con adhesivos para usarse en interiores y al aire libre: el adhesivo interior es un adhesivo con base de goma y tiene una elevada fijación inicial. El adhesivo para utilizar al aire libre es un adhesivo de base acrílica adecuado para plásticos flexibles o la exposición a la luz del sol en exteriores.

Rollos de cinta de espuma antideslizante

La espuma antideslizante es un producto de espuma antideslizante recubierto en una cara con un adhesivo permanente de alta fijación. Usar para tapetes en el mostrador o en la parte inferior de los displays para evitar deslizamientos. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma en una cara (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta). Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 175 ºF. Aplicaciones: alfombrillas para mostradores. Alfombrillas para ratón. Displays para puntos de compra. Forro para estanterías. Aparatos pequeños. Productos de oficina