En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(5 conjuntos de productos)
Una útil abrazadera de conexión bidireccional que tiene puntos de entrada para dos tubos. Disponible en acero inoxidable o aluminio. Compatible para su uso con múltiples tamaños de orificios.
Las bases estructurales para abrazaderas de tubos están diseñadas para conexiones seguras y estables. Están disponibles en aluminio o acero. Son compatibles con varios tamaños de orificio, lo que permite adaptarse a diferentes aplicaciones.
Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.
Código De La Serie: SR6485
Imanes de neodimio disponibles con un revestimiento niquelado que protege el frágil material del imán y ayuda a evitar la corrosión en aplicaciones en miniatura. La oferta de níquel viene en una variedad de formas y tamaños. Esta gama también incluye tapones magnéticos redondos con pulvicubierto en negro, que tienen una fuerza magnética superior para su pequeño tamaño..
Código De La Serie: SR2332, SR2335
Actuando como amortiguador y absorbiendo las vibraciones, nuestros espaciadores y separadores para montura antivibración son adecuados para aplicaciones en las que el movimiento en maquinaria fija sea inevitable. Estos productos también están diseñados para ayudar a reducir el ruido. Hechos de caucho de neopreno negro, Shore 60. Acabado con chapado de bicromato transparente. Pueden soportar temperaturas de -40 a 50 ºC.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar