Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Poliamida Conteras para tubos y puntillas redondas

 (5 conjuntos de productos)


Conteras para tubos redondas

Las conteras y puntillas para tubos redondas ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes. Hay disponibles dos diseños: acanaladas para ofrecer un agarre máximo que puede utilizarse en varios tamaños de tubo o con un eje liso que encaja en un tamaño de tubo específico, lo que facilita la instalación.

Hay disponibles una selección de tipos y modelos:

  • Las conteras redondas ligeras son sencillas de montar y tienen un acabado de alta calidad. La gama imperial cuenta con un vástago liso, mientras que la gama métrica dispone de un vástago acanalado.
  • Las conteras para extremo de tubos de polietileno de baja densidad están moleteadas para ofrecer un ajuste cómodo y proteger de bordes de tubos afilados.
  • Las conteras redondas estándar son estriadas para facilitar la instalación, lograr un ajuste seguro y ocultar los bordes afilados.
  • Las conteras abovedadas redondas ofrecen un acabado bonito a productos tubulares de alta calidad.

Suelen utilizarse en mobiliario y equipos industriales. La versatilidad de los materiales, acabados y colores proporciona muchas opciones para mejorar la estética y un ajuste de alta calidad para su aplicación.
  • Ofrecen un aspecto acabado y protección para el extremo de tubos, polos y postes.
  • Conteras de ajuste a presión con un diseño acanalado para lograr un máximo agarre o con un vástago liso para una aplicación suave.
  • Se utilizan en varias aplicaciones, como en mobiliario, construcción y la industria.
Material: PEBD, ABS, PE Color: Negro, Gris, Blanco, Naranja, Amarillo, Rojo, Marrón, Azul, Verde Código De La Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Conteras redondas - Acabado cromado

Los insertos redondos se utilizan para rematar el extremo de los productos tubulares, proporcionando un aspecto limpio y visualmente agradable. Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.

  • Los insertos redondos se utilizan para el acabado de los extremos de los productos tubulares, proporcionando un aspecto visualmente agradable y limpio.
  • Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.
  • Montaje rápido y sencillo
Material: Acero Color: Natural Código De La Serie: SR1554

Conteras roscadas redondas

Los insertos roscados redondos son insertos de ajuste rápido para extremos de tubos y tuberías de conexión, diseñados para una fijación segura mediante tornillos. Proporciona un punto de montaje estable y seguro para diversos componentes de mobiliario y equipos.

  • Están disponibles como insertos de montaje rápido.
  • Ideales para extremos de tubos y tuberías de conexión.
  • Se utilizan en las industrias de fabricación, envasado y construcción.
Material: Acero, PEAD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Pata basculante de ajuste a presión

Los patines basculantes Push-On son patines basculantes con un inserto de muelle. Diseñado para proporcionar movilidad y estabilidad a muebles y otros productos. Incorpora un tapón en el extremo del tubo para un acabado limpio. También tiene una rótula que crea una acción de inclinación.

  • Se utiliza en muebles y otros productos para dar estabilidad y movilidad.
  • Viene en una sola pieza para facilitar la instalación.
  • La gama ofrece una elección de base para adaptarse a varias aplicaciones.
Material: Acero Color: Natural, Negro, Blanco Código De La Serie: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Tapafinales redondos

Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.

  • Se utilizan como tapas de protección o como deslizantes.
  • Diseñados para encajar en el extremo de un tubo o tubería.
  • Protegen los suelos de arañazos, rozaduras y otros daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632