Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Manivelas Tornillos cautivos

 (12 conjuntos de productos)


Anu-Lok Tornillos cautivos - Cabeza allen

Anu-Lok cabezal cilíndrico tornillos cautivos están diseñados para ofrecer una fijación segura y resistente a las vibraciones, permaneciendo conectados permanentemente. Cuenta con un diseño cabezal cilíndrico que permite una aplicación de torsión sencilla con herramientas como llaves hexagonales. Anu-Lok 180 (AnuLok) es un parche nylon reutilizable que funciona como una tuerca nylon. Durante la instalación, el parche nylon se contrae para llenar el vacío dentro de los subprocesos.

El mecanismo de retención especializado evita que se desprenda por completo del conjunto debido a vibraciones o estrés mecánico, al tiempo que permite una fijación y desfijación repetidas. Esta función es útil en aplicaciones que requieren mantenimiento o acceso regular. Las aplicaciones incluyen carcasas electrónicas, protecciones de maquinaria y componentes estructurales.

Tenga en cuenta: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro reducido y no deben apretarse al torque recomendado para un tornillo para máquinas equivalente de tamaño d1.

  • La naturaleza cautiva de los tornillos cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/EC (equivalente a la ISO 4762) que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad y reglamentarios, especialmente en industrias donde la tornillería suelta puede representar un riesgo.
Material: Acero inoxidable 303 con bloqueo de rosca Código De La Serie: SRP0154

Fixed Crank Handles

Retractable Crank Handles

Tornillos cautivos - Aplanados

Los tornillos cautivos son fijaciones seguras que están diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan. Esto ofrece comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad. El motivo es que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán. Estos tornillos suelen utilizarse en electrónica, máquinas industriales, armarios, paneles y dispositivos médicos.

Esta gama de tornillos cautivos presenta una forma hexagonal y aplanada. Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible. Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general, ISO 1207), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético.

Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad.
  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (en general ISO 1207).
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0153.A2

Tornillos cautivos - Cabeza allen

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0154A2

Tornillos cautivos - Cabeza troncocónica

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presenta una unidad TX que proporciona un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0150A2

Tornillos cautivos con arandela

Tornillos cautivos con arandelas que cuentan con una cabezal cilíndrico y una unidad hexagonal. Los accionamientos hexagonales son ideales para el ensamblaje de precisión y son particularmente útiles cuando el espacio es limitado.

Estos tornillos son una excelente opción para paneles con agujeros sin rosca. Cada tornillo incluye una arandela integrada que garantiza una retención segura en paneles sin rosca. Esto distribuye uniformemente la carga y reduce el riesgo de daños en superficies delicadas.

Tenga en cuenta que estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño y no deben apretarse al par recomendado para un tornillo equivalente del tamaño de rosca mostrado.

  • Construido en acero inoxidable, resistente a la corrosión. Ofrecen excelente resistencia, durabilidad y longevidad.
  • Una opción popular en aplicaciones de construcción, maquinaria industrial y automoción.
  • Cumple con la Directiva de máquinas 2006/42/EC (normalmente corresponde a ISO 4762)
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0163

Tornillos de fijación - Tornillo de cabeza cilíndrica

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal bajo con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.

Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presentan cabezas hexagonales que son ideales para los montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 1207.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0155

Tornillos del panel cautivos - Cabeza de botón

Los tornillos cautivos son fijaciones diseñadas para mantenerse fijadas al componente, incluso cuando se aflojan por completo, ofreciendo comodidad, seguridad y facilidad de uso en una variedad de aplicaciones. Son una opción popular para aplicaciones donde los tornillos necesitan extraerse con frecuencia o donde preocupa la seguridad, ya que estos tornillos quedarán fijos en su sitio y no se aflojarán.

Esta gama de tornillos cautivos tiene cabeza de botón y forma Torx. Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente. Son una excelente opción de fijación para paneles con orificios sin rosca cuando se usan con nuestras arandelas cautivas con rosca. Se utilizan para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583), que exige que las fijaciones se mantengan unidas a protecciones fijas o aplicaciones cuando se extraen.

Los tornillos están fabricados en acero inoxidable, que es resistente a la corrosión y levemente magnético, y puede encontrar un grupo de tornillos con un acabado ennegrecido y otros sin este acabado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria industrial, armarios, paneles y dispositivos médicos. Tenga en cuenta que, como estos tornillos tienen un diámetro de vástago más pequeño, no deberían apretarse hasta la tensión sugerida para un tornillo idéntico con el mismo tamaño de rosca.

  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Se utiliza para cumplir con la directiva sobre máquinas 2006/42/EC (normalmente para ISO 14583).
  • Diseñados para mantenerse fijado al componente en el que están instalado, incluso cuando se aflojan.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0149.A2

Tornillos moleteados - Cabezal bajo

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado..

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
  • The material is a popular choice for construction and automotive applications.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0161A2

Tornillos moleteados - Cabezal bajo con ranura

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo con una cabeza ranurada. Las cabezas ranuradas son compatibles con destornilladores de cuchilla estándar y requieren menos presión descendente para encajar las piezas que las de aberturas embutidas. Se debería utilizar una cuchilla instalada de manera apropiada para minimizar el deslizamiento.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Las cabezas ranuradas son compatibles con destornilladores de cuchilla estándar y requieren menos presión descendente para encajar las piezas que las de aberturas embutidas.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0162A2

Tornillos moleteados - Cabezal largo

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal largo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Esta gama de tornillos cautivos de apriete manual cuentan con una cabeza larga. Son una solución de fijación ideal para paneles con orificios sin rosca. Disponibles en una variedad de acabados ennegrecidos y naturales.
  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0160A2