Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cilíndrico Plástico Topes de puerta

 (2 conjuntos de productos)


Amortiguadores autoadhesivos

Nuestra gama de amortiguadores, topes y patas autoadhesivos está disponible en fieltro o poliuretano, y en una variedad de formas y colores que se adaptan a su propósito.

Los topes de PU son adecuados para aplicaciones con un rango de temperatura de 18 ºC a 65,5 ºC. Estas patas autoadhesivas no manchan, arañan ni decoloran las superficies.

Las almohadillas de fieltro autoadhesivas están disponibles en marrón o blanco. Pueden usarse en la base de patas o conteras para un desplazamiento más suave.

  • La adhesión funciona mejor en una superficie lisa, limpia y seca
  • Se suelen utilizar como patas de goma, bloqueadores de armarios, frenos de puertas y protectores de superficies.
  • Clasificación UL94 HB
  • Son fáciles de usar: basta con retirar el protector y pegarlo.


Código De La Serie: SR1593

Patas atornilladas y amortiguadoras

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037