Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acetato Remaches de plástico

 (4 conjuntos de productos)


Remache de cuarto de vuelta

Los remaches de cuarto de vuelta acoplan receptáculos y se fijan girando el espárrago unos 90 grados, un proceso conocido como una «rotación de cuarto de vuelta». El remache proporciona una fuerza de sujeción predecible y ofrece una retención en posición de cierre que resiste la apertura por error. Una solución que es rápida pero segura en su montaje. Son una fijación rápida que ofrece una solución de montaje permanente. Una opción ideal adecuada para componentes y paneles de seguridad que necesitan sustituirse rápido.

Para instalar y desmontar: utilice un destornillador de punta plana o una moneda y gire el remache un cuarto de vuelta. De este modo, se soltará el panel inferior al tiempo que el remache queda sujeto en el panel desmontable. Alternativamente, introduzca el émbolo en el pasacables con un martillo que fije los dos paneles juntos.

Nuestra gama de remaches de cuarto de vuelta está disponible en una variedad de materiales como: copolímero de acetal, acetal RMS-14, polioximetileno (POM), nylon 6/6 y poliamida.

  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado
  • Adecuados para una gran variedad de grosores de panel y tamaños de orificio de montaje.
  • Montaje rápido y de liberación rápida
  • Se bloquea y desbloquea con una sencilla rotación de un cuarto de vuelta.
  • Materiales: acetal, copolímero de acetal, POM, nylon y PA
  • Opciones disponibles con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Colores: negro, natural y blanco


Código De La Serie: SR2309

Remaches a presión - Remache

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Remaches a presión - Remaches de propagación

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Remaches de tornillo de plástico

Los remaches de tornillo de plástico son fijaciones de liberación rápida, adecuados para paneles y componentes de seguridad que necesiten sustituirse con rapidez. Se pueden instalar, apretar, aflojar o retirar fácilmente con un destornillador de cruz.

Nuestra gama incluye varias opciones de material, como remaches fabricados en nylon 6 y nylon 6/6 que tienen un accionamiento en cruz para facilitar el montaje o el desmontaje. Son ideales para el uso en montajes eléctricos y electrónicos debido a sus buenas propiedades de aislamiento eléctrico. La gama de nylon se amplía con opciones muy resistentes fabricadas en nylon modificado al impacto, que se ofrecen con una variedad de materiales del pasador. La opción del pasador de acetal es ideal para materiales sólidos o huecos, como madera, hormigón, metal, plástico, baldosa mortero. La opción de acero zincado proporciona un aislamiento térmico y eléctrico excelente, además de tener una fuerza de extracción elevada. También hay disponibles opciones fabricadas en poliamida PA6 que son adecuadas para diámetros de orificio más grandes y ofrecen una fuerza de retención alta.

  • Instalación fácil y rápida
  • Alta resistencia y versatilidad
  • Colores: blanco, negro y natural
  • Estilos de cabeza: redondeada, alomada y gota de sebo
  • Tipos de ajuste cruzado y ranurado


Código De La Serie: SR1962