Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

IP rated Plástico Fijaciones de conducción Ruedas

 (2 conjuntos de productos)


Accesorios de protección para conductores

Esta gama de accesorios para conductores está disponible en opciones de plástico y metal. Son dos partes ajustadas que comprenden revestimiento y cuerpo. También se puede elegir entre un ajuste de rosca externa fija y de rosca externa giratoria.

Conductos para cableado

La gama de conductores para cableado ha sido desarrollada y probada para cumplir los estándares de calidad más exigentes y ha sido galardonada con premios de calidad y cumplimiento a nivel mundial. La gama es compatible con sistemas conductores plásticos y accesorios. El conductor de plástico es muy flexible y tiene una alta resistencia al desgaste. Su alta resistencia a los impactos contribuye a su capacidad de recuperación cuando queda aplastado. Entre las aplicaciones típicas para este tipo de conductor se incluye el cableado general de fábrica y las conexiones a máquinas. Disponible en una variedad de materiales en función de sus necesidades.

Código De La Serie: SR1734