Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Anti-torsion Joints toriques

 (14 Types de produit)


Bagues BS autocentrées - Impérial et kit

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Matière: Acier doux ; NBR 80 Couleur: Naturel, noir Séries: SR6156, SRV0065

Bagues BS autocentrées - Métrique et kit

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Matière: Acier doux ; NBR 80 Couleur: Naturel, noir Séries: SR6157, SRV0066

Bagues composites

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

Cordons toriques et kit complet

Le kit de cordons et d'épissures de joint torique est destiné à réduire le besoin d'un grand nombre de joints toriques. Il se compose d'un ruban à mesurer, d'un bloc de coupe, d'un flacon d'adhésif, d'un couteau rétractable et d'un joint d'une largeur et d'une longueur adéquates. Il empêche les fuites de liquide et de gaz.Ils comprennent un ruban de mesure, un bloc de découpe, une bouteille adhésive, un couteau rétractable et un cordon.Ils conviennent pour sceller toute application personnalisée et prévenir les fuites ou les fluides.Utilisés dans divers systèmes hydrauliques, pneumatiques, d’alimentation en fluide, automobiles, de fabrication ou de pétrole et gaz. Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6153, SRV0072

Joints D-Ring et kit

Les anneaux en D métriques et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Ils créent un joint sécurisé dans les applications statiques et dynamiques.
  • Ils offrent une stabilité empêchant le joint de se tordre ou de rouler pendant l’utilisation ou l’installation.
  • Ils sont faciles à placer dans une rainure usinée, où le bord plat du joint en D offre de la stabilité.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6159, SRV0071

Joints toriques - Brides SAE et kit

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE flange connectors. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE flanges and the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6154, SRV0067

Joints toriques - Flexibles SAE et kit

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6155, SRV0068

Joints toriques - Impérial et kit

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Joints toriques - Métrique et kit

Joints toriques métriques et kit utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.Ces kits sont enveloppés pour protéger les joints des dommages pendant le stockage ou le transport. Matière: FPM 75, NBR 70, FPM, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0064, SR6152

Joints toriques - Métrique et kit

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Comprennent des gammes de tailles impériales et métriques.
  • Disponibles pour une utilisation dans les applications hydrauliques et pneumatiques.
  • Ces kits sont emballés pour protéger les joints contre les dommages pendant le stockage ou le transport.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Joints toriques - ORFS et kit

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Matière: NBR Couleur: Noir Séries: SR6160, SRV0069

Joints toriques - SAE et kit

Les joints toriques et les kits de joints de bride SAE sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Conçus pour former un joint étanche dans les raccords à brides, empêchant les fuites de liquide ou de gaz.
  • Ils sont flexibles et durables, et peuvent supporter les pressions et les températures rencontrées dans les systèmes hydrauliques.
  • Ils sont insérés dans les rainures de bride pour assurer une étanchéité et un ajustement parfaits.
Matière: PU Couleur: Bleu Séries: SR6158, SRV0070

Passe-fils anti-traction

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Ring Seal Clamps

Les joints à anneau sont disponibles en profilés avec ou sans rebord. Fournissent les avancées les plus récentes en matière de détection et de confinement de la contamination, ce qui permet de réduire les pertes de produits et d'augmenter la productivité. Ils possèdent de solides qualités mécaniques et d'étanchéité. Ils sont munis d'un sceau bleu pour faciliter leur identification.

  • Les brides hygiéniques pour joints toriques à rebord et sans rebord constituent les dernières avancées en matière de détection et de confinement des contaminations, contribuant ainsi à réduire la perte de produit et à augmenter la productivité. Idéalement adaptés pour l’industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
  • De petits fragments de 2 à 3 millimètres peuvent être facilement identifiés par un système de détection des métaux linéaire tel que ceux utilisés pour détecter les produits contaminés dans les chaînes de traitement.
  • Conformes FDA.
Matière: VMQ, FKM, EPDM Couleur: Noir, Bleu Séries: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053