Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal

 (202 Types de produit)


Colliers de flexible à crémaillère

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Conçus pour fixer des tuyaux et des flexibles à de hautes pressions nécessitant un joint serré et étanche
  • Ils durent longtemps et résistent à la corrosion et à l’usure.
  • Idéaux pour les machines industrielles, les équipements hors route, l’irrigation et les machines agricoles ainsi que les véhicules à usage intensif.
Matière: Acier inoxydable Couleur: Naturel Séries: SR6122, SR6101

Colliers métalliques à crémaillère

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Constitués d’une bande estampée plutôt que perforée avec des bords arrondis pour éviter toute distorsion du tuyau lorsqu’un flexible en caoutchouc est serré.
  • Leur vis facilite l’installation et la désinstallation et resserre la bande autour du tuyau pour créer un joint sûr et étanche.
  • Utilisés dans divers secteurs, y compris l’automobile, la plomberie et le CVC.
Matière: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Couleur: Naturel Séries: SR6100, SR6121

Vis sans tête avec patin

Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.

Boutons avec vis à oreilles - Moletés

Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.

Séries: SR6127

Verrous poussoirs pour portes vitrées

Les verrous poussoirs pour portes vitrées offrent un bon niveau de sécurité pour les portes vitrées coulissantes et les vitrines renfermant des objets de valeur. Le mécanisme de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les environnements fortement fréquentés. Ces verrous en alliage de zinc moulé disposent d'un cylindre anti-effraction.

Verrous à tirer pour portes vitrées

Les verrous poussoirs sont installés dans la porte coulissante arrière ; la partie centrale à ressort saute vers l'avant pour empêcher l'ouverture des portes. Ces verrous sont parfaitement adaptés aux vitrines contenant des articles de valeur et les tableaux d'affichage vitrés dotés d'un axe anti-perçage.

Verrous poussoirs pour rainure de vitre

Les verrous poussoirs pour rainure de vitre offrent un bon niveau de sécurité pour les portes vitrées coulissantes. Le mécanisme de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les environnements fortement fréquentés. Ces verrous en alliage de zinc moulé disposent d'un cylindre anti-effraction pour plus de sécurité.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelle réglable - avec gâche

Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.

Séries: SR5028

Boutons de commande - Avec marquage

Les boutons de commande avec marquage sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent des réglages de position fins et précis. Ces boutons sont conçus avec un bord moleté ergonomique et un indicateur pour un réglage et un ajustement précis.

Volants - Métal avec poignée

Nos volants métalliques à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Charnière à souder - avec graisseur

Les charnières à souder en acier, aluminium et acier inoxydable fonctionnent selon une conception très simple. Les versions en acier sont disponibles avec un axe en acier ou en laiton et sont extrêmement polyvalents en termes d'application. Elles sont disponibles avec ou sans embout graisseur et existent en 2 types différents. La version en aluminium est dotée de rondelles en acier inoxydable de 2 différents types, là aussi.

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Volants - Métal sans poignée

Les volants de commande sont des volants à usage intensif destinés à effectuer des ajustements de positionnement sur des machines de grande taille. La conception à 4 rayons permet une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. La gamme offre un éventail de matières pour s'adapter à l'environnement des applications.

Loquets 1/4 de tour - Cadenassables avec bouton à ailettes

Dotés de fixations cadenassables pour une sécurité supplémentaire avec fermeture à cadenas. Ils sont aussi équipés d'un joint en caoutchouc une plus grande étanchéité. Des portes à gauche et à droite sont également proposées, de même que tout un éventail d'emprises

Verrous 1/4 de tour miniatures sans ressort

Cette gamme de verrous à came miniatures est sans ressort et à clés identiques. Le type fixé par écrou est adapté à une découpe de 16,2 x 14,2, le type fixé par clip est adapté à une découpe de 17,2 x 14,2.

Bagues pour manchons

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Utilisés pour sceller le manchon sur un tuyau.
  • Sertis sur l’ensemble tuyau.
Matière: Aluminium Séries: SR1098

Verrous pour mobilier - Coulisseau vertical pour bois

Cette gamme de serrures est idéale pour les tiroirs de meubles et de placards en bois. La conception et les finitions sont élégantes pour apporter une esthétique aux applications finies. La sécurité est assurée à l'aide de clés identiques ou clés différentes.

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Verrous à compression - réglables

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413

Brides pour panneau

Les brides pour panneau sont compatibles avec les portes à ouverture à gauche ou à droite, et sont parfaitement adaptées aux panneaux de chauffage et ventilation. Ces brides à visser sont en nylon, avec une vis en acier de type symétrique ou asymétrique.

Pied pour tube

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Conçue pour maintenir en place les tubes structurels circulaires ou carrés.
  • Nombreux diamètres d’alésage possibles.
  • Disponible en deux matières : aluminium et acier.
Matière: Aluminium, Acier Couleur: Noir, Gris Séries:

Fixations pour roulettes

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

Supports pour tubes

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Conçus pour encadrer et soutenir les tubes structurels carrés en aluminium.
  • Disponibles dans un choix de coloris gris ou noir.
  • Prise en charge de multiples tailles de trous.
Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:

  • sur 9