Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(22 Types de produit)
Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur
Séries: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866
Les boulons relieurs sont conçus pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques, qui peuvent être achetés séparément. La taille de tête du boulon et de l’écrou correspondent, offrant une excellente finition de surface des deux côtés de l’assemblage.
Ces boulons sont le plus souvent utilisés pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même. Ils sont faciles et rapides à monter à l'aide d'une clé Allen M4 (non fournie).
Disponibles dans un large choix de longueurs répondant à différents types d'applications.
Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.
Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.
Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.
Vis d'assemblage à tête hexagonale, disponibles dans de différents matériaux et différentes tailles
Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.
Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.
Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.
Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.
L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.
Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.
Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Les vis Confirmat permettent principalement d’assembler et de démonter aisément des panneaux. Idéales pour le mobilier en bois et les meubles en kit. Elles sont dotées d’un entraînement compatible avec une clé Allen de 3 ou 4.
La vis a un filetage profond qui assure des raccords précis et ajustés. La gamme comprend des options de taille de filetage Ø5 et Ø7.
Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.
The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Les vis en métal sont fabriquées en alliage traité thermiquement. Les vis inox ne sont pas traitées thermiquement.
Les vis machine à tête cylindrique sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d’applications, notamment dans la construction, l’assemblage électronique et l’assemblage de machines. Leur conception permet à la vis d’affleurer la surface après avoir été fixée, ce qui lui confère un aspect lisse et fini.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale
Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer