W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
Zaciski przesuwane do litych prętów okrągłych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji litych prętów okrągłych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.
Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Aby zapobiec drganiom, wrzeciono jest odciągane za pomocą sprężyny wewnętrznej z siłą 70 N. Nadają się wyłącznie do kontrolowania ruchu prostoliniowego litego pręta okrągłego (który nie należy do zestawu) i nie wytrzymują żadnych innych naprężeń.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Mechanizm jest wyposażony w wewnętrzne zęby, które zaczepiają się co 7,2 (=360/50).
Zaciski przesuwane do litych prętów okrągłych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji litych prętów okrągłych.
Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym. Można je zablokować w miejscu docelowym, obracając uchwyt zacisku przesuwanego o 90 stopni. Kiedy zacisk jest odblokowany pręt przesuwny można przemieścić w lewo lub w prawo; swobodę przesuwania pręta zapewniają dwa trzpienie z mechanizmem sprężynowym.Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, budowlanej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperaturę do 90C.Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji prętów przesuwnych.
Ręczne zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Po przekręceniu pokrętła zaciskowego powierzchnie stykowe zacisku są dociskane do szyny i powodują jego unieruchomienie. Kompaktowa i lekka forma tych elementów sprawia, że idealnie nadają się do stosowania z systemami miniaturowych szyn, w których przestrzeń jest ograniczona.s
Zaciski te są wyposażone w mechanizm dźwigniowy lub uchwyt, który ułatwia dokładną regulację siły zacisku. Pozwala to pewnie unieruchomić małe szyny, nie powodując ich uszkodzenia czy deformacji. Szyny płynnie się przesuwają i charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia oraz niskim oporem w momencie rozpoczęcia ruchu.
Wytrzymują duże obciążenia, są odporne na korozję i zużycie. Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w urządzeniach medycznych, przemyśle farmaceutycznym, niewielkich układach automatycznych i urządzeniach optycznych.
Te zaciski sześciokątne zmienne służą do pewnego trzymania i chwytania obrabianych elementów w przestrzeni o ograniczonej wysokości. Zapewniają mocne i niezawodne trzymanie, a jednocześnie są elementami niskoprofilowymi — nadają się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.
Sześciokątna konstrukcja elementu zaciskowego oferuje kilka obszarów chwytania i gwarantuje mocne zaciskanie obrabianego elementu. Pomaga również obniżyć koszt uchwytów zaciskowych.
Instaluje się je za pomocą klucza imbusowego. Dostępne są warianty z licami gładkimi i żebrowanymi. Do obsługi służy śruba mimośrodowa (w zestawie). Niewielkie gabaryty tych artykułów sprawiają, że idealnie sprawdzają się one przy procesach montażowych elektroniki, w centrach obróbkowych i urządzeniach medycznych.
Ręczny docisk pchająco-ciągnący typu podstawowego utrzymuje materiały na miejscu za pośrednictwem mechanizmu trzpieniowego zapewniającego prostoliniowy kierunek działania siły w przód. Niski profil pozwala zastosować zacisk boczny lub końcowy w miejscach o ograniczonej wysokości.
Grupa SR: SR5448
Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.
Grupa SR: SRG0005
Te zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Zostały skonstruowane z myślą o wymagających warunkach użytkowania, na przykład przy dużych obciążeniach czy drganiach. Zapewniają pewne i mocne trzymanie na szynach oraz charakteryzują się wyjątkową wytrzymałością mechaniczną i żywotnością.
Zmiana położenia dźwigni zaciskowej powoduje przyciśnięcie powierzchni stykowych do szyny, a tym samym zablokowanie wózka w danym położeniu. Charakteryzuje się je raczej siłą dośrodkową, a nie współczynnikiem tarcia. Wykazują mniejszy opór ruchu i mniejsze zużycie energii.
Zostały zaprojektowane z wykorzystaniem specjalistycznych mechanizmów, co ułatwia instalację i regulację oraz gwarantuje solidne i pewne połączenie. Są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład w maszynach, w systemach kolejowych czy w branży wytwórczej.
Ćwierćobrotowe zaciski o dużej wytrzymałości działają poprzez aktywację mechanizmu zaciskowego za pomocą prostego obrotu 90-degree pokrętła lub dźwigni, który blokuje lub odblokowuje zacisk.
Mechanizm ćwierćobrotowy umożliwia szybkie połączenie i rozłączenie przy minimalnym wysiłku, zapewniając jednocześnie mocne i bezpieczne połączenie. Zaprojektowane do wytrzymywania silnych obciążeń mechanicznych, wibracji oraz trudnych warunków atmosferycznych.
Blokujący mechanizm ćwierć obrotowy zapewnia solidne połączenie. To czyni go idealnym wyborem dla zastosowań, które wymagają częstych zmian narzędzi lub konfiguracji.
Te zestawy szczęk imadła do zacisków Talongrip to proste elementy przykręcane, które umożliwiają wykonanie agresywnych operacji związanych z obróbką skrawaniem przy wysokości zaciskania zaledwie 1,5 mm. Usprawniają działanie imadeł konwencjonalnych. Pasują do szczęk imadła, zapewniając dostosowaną do danego zastosowania powierzchnię trzymania.
Idealnie sprawdzają się przy małych partiach obrabianych elementów, w trudnych zastosowaniach lub przy pracy nad prototypami — tam, gdzie stworzenie odpowiednich uchwytów byłoby kosztowne. Są używane w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład przy obróbce elementów metalowych, kompozytowych oraz w przypadku precyzyjnych uchwytów do obrabianych przedmiotów. Są wyposażone w ogranicznik szczęki.
Te śruby dociskowe z trzpieniem mosiężnym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.
Gdy śruba się obraca, mosiężny trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Te śruby dociskowe z trzpieniem plastikowym zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu kontrolowanej powierzchni nośnej dla elementów wymagających precyzyjnego pozycjonowania i mocowania przy jednoczesnej minimalizacji ruchu osiowego lub uszkodzenia powierzchni współpracującej. Gwarantują płynne, kontrolowane działanie, a jednocześnie przyczyniają się do zmniejszenia tarcia i zużycia.
Gdy śruba się obraca, plastikowy trzpień wywiera nacisk na powierzchnię, z którą się styka, co umożliwia kontrolę ruchu i regulację. Zapewnia pewny i stabilny punkt styczności i jest wyjątkowo odporna na zużycie.
Gwarantuje to łatwą instalację pod naciskiem, miękkie zaciskanie lub popychanie wrzecion gwintowanych, wałów lub komponentów z gwintowaną powierzchnią, a także pozycjonowanie delikatniejszych części. Są często używane w zastosowaniach związanych z montażem mechanicznym, oprzyrządowaniem precyzyjnym, kalibracją i wyrównaniem położenia.
Te śruby wahadłowe, zwane również śrubami oczkowymi, to gwintowane drążki z oczkiem (otworem) na głowicy zapewniającej gładką powierzchnię nośną dla jarzma. Umożliwiają dokładną regulację i zapewniają elastyczność. Oczko gwarantuje łatwe manewrowanie śrubą, co skutkuje prostotą dokręcania i odkręcania.
Ruch wahadłowy ramienia powoduje nie tylko szybkie i wygodne zabezpieczenie komponentów, ale również przynosi znaczne oszczędności czasu i wkładanej pracy. Gwintowana śruba, idealna do zastosowań wymagających częstego demontażu i ponownego montażu, gwarantuje solidne połączenie komponentów, minimalizując ryzyko poluzowania lub awarii podczas pracy.
Są łatwe w instalacji i demontażu. Czynności te przeprowadza się ręcznie, a następnie z pomocą narzędzi. Po zamocowaniu części zawiasowej można ją przestawiać w położenie blokady. Gwintowana końcówka pozostaje zamocowana. Są często używane w przemyśle ciężkim, w osłonach maszyn, motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej.
Te śruby z uchem do podnoszenia, z gwintem męskim, zapewniają bezpieczny i wygodny punkt podnoszenia i wciągania przedmiotów o dużej wadze. Podczas używania kluczowe znaczenie ma zapewnienie pełnego kontaktu lica z powierzchnią współpracującą.
To gwintowane trzony z uchem na górze. Gwintowany trzon ułatwia montaż we wstępnie nawierconym otworze lub wkładce gwintowanej, natomiast ucho umożliwia bezpieczne przyłączenie haków, łańcuchów i innych urządzeń do podnoszenia. Końcówka męska gwarantuje mocne i niezawodne połączenie oraz umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie operacji podnoszenia. Komponenty te nie są przeznaczone do wielokrotnego podnoszenia. Nie powinny być używane przy kącie podnoszenia większym niż 45 lub z obracającymi się ładunkami.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +200C. Mogą się nawet sprawdzić w nieco wyższych temperaturach, jednak wzrost temperatury spowoduje zmniejszenie nośności znamionowej od 10% do 25%. Są często używane z hakami, łańcuchami i innymi urządzeniami do podnoszenia na placach budowy, w przemyśle i w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Te śruby z uchem do podnoszenia, z gwintem żeńskim, zapewniają bezpieczny i wygodny punkt podnoszenia i wyciągania różnych przedmiotów o dużej wadze. Kluczowe znaczenie podczas używania śruby ma zapewnienie pełnego kontaktu lica z powierzchnią współpracującą.
Składają się z litego cylindrycznego trzonu ze służącą do mocowania gwintowaną końcówką oraz z otwartego ucha na drugim końcu. Ucho stanowi bezpieczny punkt przyłączenia haka, łańcucha lub innych urządzeń do podnoszenia. Końcówka żeńska gwarantuje mocne i niezawodne połączenie oraz umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie operacji podnoszenia. Komponenty te nie są przeznaczone do wielokrotnego podnoszenia. Nie powinny być używane przy kącie podnoszenia większym niż 45 lub z obracającymi się ładunkami.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +200C. Mogą się sprawdzić w nieco wyższych temperaturach, jednak wzrost temperatury spowoduje zmniejszenie nośności znamionowej od 10% do 25%. Są często używane z hakami, łańcuchami i innymi urządzeniami do podnoszenia na placach budowy, w przemyśle i w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Pierścienie do podnoszenia z uchwytem uchylnym nieobrotowym są wykonane z kutej chromowanej stali molibdenowej. Czarne oksydowane wykończenie gwarantuje ochronę przed korozją. Odchylają się w zakresie 180 pod obciążeniem. Współczynnik konstrukcyjny: 6:1. Certyfikat obróbki termicznej. Pierścienie i korpusy to elementy magnetyczne sprawdzone wg normy ASTM 1444. Śruby znajdują się w komplecie. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.
Te śruby są częściami zamiennymi do mimośrodowych zacisków mocujących. Ich konstrukcja umożliwia równomierne przenoszenie siły zacisku przy jednoczesnym utrzymaniu wyrównania. To pozwala na płynną regulację.
Ich kompatybilność oznacza, że zapewniają płynność działania przy wymianie starych lub uszkodzonych zacisków, przyczyniają się do skrócenia przestojów i gwarantują utrzymanie ciągłości produkcji. Umożliwiają szybkie i mocne zaciskanie. Zaprojektowano je z myślą o długim czasie eksploatacji. Są używane w obróbce skrawaniem, przy spawaniu i w procesach montażowych.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować