Tryckmontering End Cap ger allmänt skydd för metrisk, BSP och UNF gängor från föroreningar som smuts, damm och fukt. Den tryckpassande designen möjliggör en enkel, manuell applicering, samtidigt som den säkerställer en trygg passform. Idealisk för en mängd olika tillämpningar inom tillverkning, lagring och under transport av komponenter. Denna serie utgör ett ekonomiskt alternativ till en gängad profil.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFBPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6795 kr - 1,057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,313 kr - 0,4869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
0,469 kr - 0,7296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
0,7975 kr - 1,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
1,0151 kr - 1,1279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
0,1786 kr - 0,1984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
0,3028 kr - 0,471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrisk
|
||
1,1681 kr - 1,2978 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
1,0151 kr - 1,1279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.748 in
44.4 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
0,2884 kr - 0,4486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrisk
|
||
0,197 kr - 0,2189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
0,3171 kr - 0,4933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrisk
|
||
0,7472 kr - 1,1623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrisk
|
||
0,3336 kr - 0,3706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.776 in
19.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Metrisk
|
||
0,2863 kr - 0,4454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
0,8221 kr - 0,9135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrisk
|
||
0,4762 kr - 0,7408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,4844 kr - 0,7536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,1703 kr - 0,1893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
GAS
|
||
0,8745 kr - 0,9717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta