Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9139 kr - 15,5262 kr | 250 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Välvd
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 2923 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 1273 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
4
|
||
1,9246 kr - 3,4901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
Välvd
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.228 in
31.2 mm
|
5
|
||
2,5853 kr - 4,7397 kr | 3741 I lager |
1.831 in
46.5 mm
|
Välvd
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.437 in
36.5 mm
|
5
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 7006 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 19495 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
0,8043 kr - 0,8043 kr | 12096 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
6
|
||
3,7056 kr - 6,018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
Välvd
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
2
|
||
0,8043 kr - 1,1217 kr | 412 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
1,2165 kr - 1,6804 kr | 4354 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
5
|
||
2,772 kr - 5,0701 kr | 1004 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Välvd
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 9795 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Välvd
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
4
|
||
1,0571 kr - 1,4793 kr | 987 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Välvd
|
0.496 in
12.6 mm
|
Vit
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
2,4416 kr - 4,4524 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.811 in
46.0 mm
|
Välvd
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
5
|
||
0,8043 kr - 1,1217 kr | 23169 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 1000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
Välvd
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 0,8603 kr | 56029 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
||
0,8603 kr - 1,1993 kr | 33890 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vit
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta