Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6212 kr - 0,6212 kr | 5225 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Rund
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
2
|
||
13,9607 kr - 33,9214 kr | 2600 I lager |
3.642 in
92.5 mm
|
Rund
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
2
|
||
10336892 | 0,7598 kr - 0,7598 kr | 83587 I lager |
0.567 in
14.4 mm
|
Rund
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
4
|
|
10338209 | 0,5047 kr - 0,5047 kr | 6824 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Rund
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
10336915 | 1,982 kr - 1,982 kr | 7251 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
Rund
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
2
|
|
18,8666 kr - 42,4596 kr | 1655 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
Rund
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
6,1904 kr - 19,4321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.52 in
64.0 mm
|
Platt
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
2
|
||
2,2549 kr - 3,9282 kr | 7945 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Platt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1
|
||
0,8287 kr - 3,1031 kr | 5199 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Platt
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,8445 kr - 3,1516 kr | 1000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
2
|
||
0,4208 kr - 1,5677 kr | 28663 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Platt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
||
2,3124 kr - 4,0382 kr | 6000 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Platt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
2,2501 kr - 2,2501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Platt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
Platt
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | 8829 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Platt
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
1,6948 kr - 1,6948 kr | 5598 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Platt
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
1,8384 kr - 1,8384 kr | 4709 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Platt
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
2,1975 kr - 8,1618 kr | 1200 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Platt
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
10072691 | 0,6477 kr - 2,4404 kr | 41394 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Platt
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
|
3,0162 kr - 11,2649 kr | 4220 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Platt
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta