Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
789,5015 kr - 874,8753 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1250.0
699,8767 kr - 775,5677 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1050.0
1 070,1843 kr - 1 185,7873 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1900.0
1 079,9851 kr - 1 196,6509 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1950.0
879,2444 kr - 974,183 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
1450.0
947,9686 kr - 1 050,3464 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1300.0
429,349 kr - 475,6374 kr 4 I lager
10.0
650.0
1 247,3084 kr - 1 382,0409 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
1950.0
1 272,2239 kr - 1 409,6723 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
2000.0
112,651 kr - 124,9316 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
100.0
1 086,8339 kr - 1 204,2082 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1300.0
607,2998 kr - 672,8357 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
850.0
572,9377 kr - 634,813 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
800.0
1 150,9529 kr - 1 275,2941 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1450.0
652,4074 kr - 722,7847 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
700.0
693,264 kr - 768,2466 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
750.0
819,1403 kr - 907,7024 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
900.0
163,4266 kr - 181,139 kr 11 I lager
20.0
100.0
222,3499 kr - 246,3207 kr 6 I lager
20.0
150.0
411,8728 kr - 456,39 kr 3 I lager
20.0
300.0
  • av 18
Skaft 8.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20333744

Prisintervall
874,8753 kr - 789,5015 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20333706

Prisintervall
775,5677 kr - 699,8767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20333874

Prisintervall
1 185,7873 kr - 1 070,1843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20333881

Prisintervall
1 196,6509 kr - 1 079,9851 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20333782

Prisintervall
974,183 kr - 879,2444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334130

Prisintervall
1 050,3464 kr - 947,9686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20334017

Prisintervall
475,6374 kr - 429,349 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20334260

Prisintervall
1 382,0409 kr - 1 247,3084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 10.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334277

Prisintervall
1 409,6723 kr - 1 272,2239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20334284

Prisintervall
124,9316 kr - 112,651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334512

Prisintervall
1 204,2082 kr - 1 086,8339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334437

Prisintervall
672,8357 kr - 607,2998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 800.0 +0,-9 Aluminium

20334420

Prisintervall
634,813 kr - 572,9377 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1450.0 +0,-9 Aluminium

20334543

Prisintervall
1 275,2941 kr - 1 150,9529 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20334789

Prisintervall
722,7847 kr - 652,4074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334796

Prisintervall
768,2466 kr - 693,264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 900.0 +0,-9 Aluminium

20334826

Prisintervall
907,7024 kr - 819,1403 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335045

Prisintervall
181,139 kr - 163,4266 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335052

Prisintervall
246,3207 kr - 222,3499 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 300.0 +0,-9 Aluminium

20335083

Prisintervall
456,39 kr - 411,8728 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000