Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
2 875,7881 kr - 3 186,4639 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1250.0
546,7233 kr - 605,7647 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
350.0
1 450,4108 kr - 1 607,1067 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1000.0
5 953,3796 kr - 6 596,5766 kr 1 I lager
30.0
2000.0
1 621,5128 kr - 1 796,7476 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
450.0
2 063,4966 kr - 2 286,4369 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1800.0
2 218,6574 kr - 2 458,3655 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1950.0
245,9664 kr - 272,5351 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
150.0
1 914,24 kr - 2 121,0029 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1250.0
749,7076 kr - 830,7124 kr 1 I lager
20.0
650.0
801,3098 kr - 887,9825 kr 1 I lager
20.0
700.0
5 536,7836 kr - 6 134,991 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1550.0
4 845,9993 kr - 5 369,5784 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1350.0
1 639,8156 kr - 1 816,9398 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1750.0
3 952,585 kr - 4 379,5723 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
1750.0
Fråga angående leveranstidhär
50.0
500.0
2 735,86 kr - 3 031,4212 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
1850.0
4 673,3623 kr - 5 178,2843 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
1300.0
1 287,9289 kr - 1 427,1485 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1050.0
1 494,8099 kr - 1 656,2291 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1250.0
  • av 18
Skaft 30.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20336028

Prisintervall
3 186,4639 kr - 2 875,7881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335472

Prisintervall
605,7647 kr - 546,7233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1000.0 +0,-9 Aluminium

20335595

Prisintervall
1 607,1067 kr - 1 450,4108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20336172

Prisintervall
6 596,5766 kr - 5 953,3796 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20336257

Prisintervall
1 796,7476 kr - 1 621,5128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20335373

Prisintervall
2 286,4369 kr - 2 063,4966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335403

Prisintervall
2 458,3655 kr - 2 218,6574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 150.0 +0,-9 Aluminium

20335434

Prisintervall
272,5351 kr - 245,9664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335649

Prisintervall
2 121,0029 kr - 1 914,24 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 650.0 +0,-9 Aluminium

20335151

Prisintervall
830,7124 kr - 749,7076 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 700.0 +0,-9 Aluminium

20335168

Prisintervall
887,9825 kr - 801,3098 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1550.0 +0,-9 Aluminium

20336462

Prisintervall
6 134,991 kr - 5 536,7836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20336424

Prisintervall
5 369,5784 kr - 4 845,9993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Prisintervall
1 816,9398 kr - 1 639,8156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 30.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20336127

Prisintervall
4 379,5723 kr - 3 952,585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 50.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20336646


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 25.0 1850.0 +0,-9 Aluminium

20335762

Prisintervall
3 031,4212 kr - 2 735,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 40.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20336417

Prisintervall
5 178,2843 kr - 4 673,3623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1050.0 +0,-9 Aluminium

20335229

Prisintervall
1 427,1485 kr - 1 287,9289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1250.0 +0,-9 Aluminium

20335267

Prisintervall
1 656,2291 kr - 1 494,8099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000