Meny Sök

Aluminiumskaft

I lager

Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.

Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.

Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.

  • Har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga.
  • Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
  • Tål temperaturer från -130 C till +200 C.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
342 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h6 l1 Köp
1 235,3981 kr - 1 368,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1300.0
673,0718 kr - 745,8704 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
750.0
1 275,0647 kr - 1 412,7515 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1350.0
492,0498 kr - 545,2443 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
500.0
1 116,5128 kr - 1 237,2324 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1150.0
450,5488 kr - 499,2723 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
450.0
1 399,2236 kr - 1 550,4384 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
2000.0
1 592,0539 kr - 1 764,0192 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1750.0
514,5199 kr - 570,122 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
550.0
1 750,4912 kr - 1 939,653 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1950.0
1 279,8797 kr - 1 418,2544 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1800.0
289,704 kr - 321,0017 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
250.0
1 190,3432 kr - 1 318,9732 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
1650.0
755,7298 kr - 837,3559 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
850.0
454,7906 kr - 503,9727 kr 3 I lager
20.0
350.0
158,6665 kr - 175,8631 kr 11 I lager
20.0
100.0
1 350,8441 kr - 1 496,7852 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0
1150.0
426,3591 kr - 472,4457 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
400.0
677,6576 kr - 750,8001 kr 1 I lager
20.0
600.0
1 711,0539 kr - 1 895,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
1900.0
  • av 18
Skaft 16.0 1300.0 +0,-9 Aluminium

20334895

Prisintervall
1 368,8431 kr - 1 235,3981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 750.0 +0,-9 Aluminium

20334796

Prisintervall
745,8704 kr - 673,0718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1350.0 +0,-9 Aluminium

20334901

Prisintervall
1 412,7515 kr - 1 275,0647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 500.0 +0,-9 Aluminium

20334741

Prisintervall
545,2443 kr - 492,0498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20334864

Prisintervall
1 237,2324 kr - 1 116,5128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 450.0 +0,-9 Aluminium

20334734

Prisintervall
499,2723 kr - 450,5488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 2000.0 +0,-9 Aluminium

20334659

Prisintervall
1 550,4384 kr - 1 399,2236 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1750.0 +0,-9 Aluminium

20334987

Prisintervall
1 764,0192 kr - 1 592,0539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 550.0 +0,-9 Aluminium

20334758

Prisintervall
570,122 kr - 514,5199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1950.0 +0,-9 Aluminium

20335021

Prisintervall
1 939,653 kr - 1 750,4912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1800.0 +0,-9 Aluminium

20334611

Prisintervall
1 418,2544 kr - 1 279,8797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 250.0 +0,-9 Aluminium

20334697

Prisintervall
321,0017 kr - 289,704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 12.0 1650.0 +0,-9 Aluminium

20334581

Prisintervall
1 318,9732 kr - 1 190,3432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 850.0 +0,-9 Aluminium

20334819

Prisintervall
837,3559 kr - 755,7298 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 350.0 +0,-9 Aluminium

20335090

Prisintervall
503,9727 kr - 454,7906 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 100.0 +0,-9 Aluminium

20335045

Prisintervall
175,8631 kr - 158,6665 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 1150.0 +0,-9 Aluminium

20335243

Prisintervall
1 496,7852 kr - 1 350,8441 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 400.0 +0,-9 Aluminium

20334727

Prisintervall
472,4457 kr - 426,3591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 20.0 600.0 +0,-9 Aluminium

20335144

Prisintervall
750,8001 kr - 677,6576 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000
Skaft 16.0 1900.0 +0,-9 Aluminium

20335014

Prisintervall
1 895,8592 kr - 1 711,0539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7215508000