Dessa aluminiumaxlar är ett mångsidigt, icke-magnetiskt alternativ med låg vikt för olika sektorer där en robust och hållbar komponent behövs. Har ett utmärkt förhållande styrka/vikt samt mycket bra korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsresistensen innebär längre livslängd för axlarna och man undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. Inte avsett för användning med linjära kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar.
Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Material: Aluminium Serienummer: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. h6 | l1 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
5 710,7355 kr - 6 327,7467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
1650.0
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
200.0
|
|||
390,1317 kr - 432,2059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
500.0
|
||
1 163,9752 kr - 1 289,7391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1850.0
|
||
947,1844 kr - 1 049,561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1350.0
|
||
341,2936 kr - 378,2088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
400.0
|
||
1 086,2469 kr - 1 203,6418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
1400.0
|
||
1 089,5716 kr - 1 207,3104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1700.0
|
||
1 052,1978 kr - 1 165,8095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1600.0
|
||
141,9286 kr - 157,1762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
150.0
|
||
839,8781 kr - 930,6757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1150.0
|
||
786,3396 kr - 871,2904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1050.0
|
||
1 027,7787 kr - 1 138,8683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1500.0
|
||
236,6241 kr - 262,3042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
250.0
|
||
466,8282 kr - 517,1567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
650.0
|
||
813,1661 kr - 900,9831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
1100.0
|
||
589,6114 kr - 653,2385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
850.0
|
||
436,9063 kr - 484,1394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
600.0
|
||
744,8386 kr - 825,3184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
1200.0
|
||
1 048,5292 kr - 1 161,797 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
1950.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta