Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8632 kr - 1,2084 kr | 130754 I lager |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,2256 kr - 4,59 kr | 16470 I lager |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,4362 kr - 3,4757 kr | 39693 I lager |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,7914 kr - 1,927 kr | 21751 I lager |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,9709 kr - 1,6813 kr | 20371 I lager |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,1892 kr - 2,8817 kr | 12217 I lager |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,6233 kr - 2,3381 kr | 28414 I lager |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,2926 kr - 1,8097 kr | 13945 I lager |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,5515 kr - 2,0687 kr | 13608 I lager |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,0441 kr - 2,5518 kr | 22884 I lager |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,1145 kr - 2,7058 kr | 5317 I lager |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,1795 kr - 0,2792 kr | 39800 I lager |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
Röd
|
LDPE
|
Gasrörsgängor
|
||
1,1865 kr - 1,8457 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.677 in
17.2 mm
|
1.11/16 x 12
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
0,6799 kr - 1,0577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4" x 17
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
0,6469 kr - 1,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 "
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
0,1981 kr - 0,3081 kr | 14500 I lager |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Röd
|
LDPE
|
Gasrörsgängor
|
||
1,0658 kr - 1,6579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Blå
|
TPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,9224 kr - 1,4348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16 x 13
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
0,9502 kr - 1,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,1712 kr - 0,2664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8"
|
Röd
|
LDPE
|
Gasrörsgängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta