Ändkåpor för tryckmontering utgör ett enkelt och prisvärt sätt att skydda metriska såväl som UNF-gängor i samband med målning, montering och transport. De är tillverkade av mjuk, hållbar TPE som ger ett bättre grepp och tät passning. Skyddar rörändar från skador och håller smuts och skräp borta.
Lätta att få på plats och ta bort. Arbetstemperatur från -60 C upp till 135 C.
Vanligt förekommande inom VVS, HVAC och i industriella tillämpningar.
Material: LDPE, TPE Färg: Röd, Blå Serienummer: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | H | Gängstorlek | Färg | Material | Gängstandard | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3043 kr - 0,4734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Röd
|
LDPE
|
Metriska Gängor
|
||
0,3147 kr - 0,4895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2" X 21
|
Röd
|
LDPE
|
UNF Gängor
|
||
0,1981 kr - 0,3081 kr | 14500 I lager |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
Röd
|
LDPE
|
Gasrörsgängor
|
||
1,5848 kr - 2,4652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Blå
|
TPE
|
NPT Gängor
|
||
0,4312 kr - 0,6708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Blå
|
TPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,1679 kr - 1,8168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Blå
|
TPE
|
Metriska Gängor
|
||
1,2835 kr - 1,9966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16 x 13
|
Blå
|
TPE
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta