End Tips skyddar de exponerade ändarna på stänger och rör, samtidigt som de ger ett snyggt utseende. Den enkla push-fit-designen möjliggör snabb och enkel installation.Ändskydd är mångsidiga och har en mängd användningsområden.Perfekt för produktpresentation och produktskydd.Hållbar och visuellt tilltalande. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1506, SR1500, SR1501
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Färg | h | d1 | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5695 kr - 2,1141 kr | 3600 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Vit
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,4985 kr - 1,8644 kr | 42020 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Vit
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,7263 kr - 2,7134 kr | 42528 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5813 kr - 2,1807 kr | 76700 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Svart
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | 84000 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Svart
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,2271 kr - 2,3472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,6967 kr - 0,9755 kr | 110000 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,3358 kr - 1,2601 kr | 12720 I lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Vit
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,7589 kr - 2,8466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5932 kr - 2,0808 kr | 500 I lager |
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,5947 kr - 2,2306 kr | 21050 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,6109 kr - 2,2806 kr | 14000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,5976 kr - 2,2473 kr | 26000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,747 kr - 1,8644 kr | 3000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 1,7456 kr - 4,3614 kr | 19500 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,6775 kr - 2,5469 kr | 16000 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6524 kr - 2,4304 kr | 4825 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,6672 kr - 2,3472 kr | 11300 I lager |
|
Vit
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
1
|
||
| 0,426 kr - 1,5914 kr | 4500 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Svart
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
| 0,3565 kr - 1,3284 kr | 16000 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylklorid
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta