Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
26,183 kr - 37,3967 kr 100 I lager
M3
4.0
45.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
26,183 kr - 37,3967 kr 96 I lager
M3
4.0
30.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
60,8957 kr - 86,9938 kr 11 I lager
M6
8.0
40.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
31,7527 kr - 45,3535 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
6.0
2.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
26,183 kr - 37,3967 kr 100 I lager
M3
4.0
20.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
196,4256 kr - 280,6081 kr 9 I lager
M12
16.0
75.0
303 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
160,6839 kr - 229,5575 kr 50 I lager
M12
16.0
55.0
303 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
72,0351 kr - 102,9073 kr 6 I lager
M10
12.0
14.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
25,7162 kr - 36,739 kr 100 I lager
M3
4.0
7.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
26,183 kr - 37,3967 kr 84 I lager
M3
4.0
25.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
25,7162 kr - 36,739 kr 100 I lager
M3
4.0
3.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
26,183 kr - 37,3967 kr 64 I lager
M2
3.0
16.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
26,183 kr - 37,3967 kr 294 I lager
M2
3.0
10.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
38,2454 kr - 54,6364 kr 100 I lager
M6
8.0
5.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
26,183 kr - 37,3967 kr 100 I lager
M4
5.0
3.0
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
209,3156 kr - 299,0253 kr 72 I lager
M16
20.0
75.0
303 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
77,2335 kr - 110,3336 kr 421 I lager
M8
10.0
35.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
46,3189 kr - 66,1789 kr 100 I lager
M6
8.0
18.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
125,409 kr - 179,1648 kr 100 I lager
M5
6.0
90.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
26,183 kr - 37,3967 kr 150 I lager
M4
5.0
4.0
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 45.0 303 Rostfritt stål

20144005

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 30.0 303 Rostfritt stål

20143978

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 40.0 303 Rostfritt stål

20144227

Prisintervall
86,9938 kr - 60,8957 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 2.0 303 Rostfritt stål

20144081

Prisintervall
45,3535 kr - 31,7527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 20.0 303 Rostfritt stål

20143961

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 75.0 303 Rostfritt stål

20144593

Prisintervall
280,6081 kr - 196,4256 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 55.0 303 Rostfritt stål

20144579

Prisintervall
229,5575 kr - 160,6839 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 14.0 303 Rostfritt stål

20144333

Prisintervall
102,9073 kr - 72,0351 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 7.0 303 Rostfritt stål

20143923

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 25.0 303 Rostfritt stål

20143817

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 3.0 303 Rostfritt stål

20143916

Prisintervall
36,739 kr - 25,7162 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 16.0 303 Rostfritt stål

20143800

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 10.0 303 Rostfritt stål

20143282

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 5.0 303 Rostfritt stål

20144197

Prisintervall
54,6364 kr - 38,2454 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 3.0 303 Rostfritt stål

20144036

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 75.0 303 Rostfritt stål

20144630

Prisintervall
299,0253 kr - 209,3156 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 35.0 303 Rostfritt stål

20144272

Prisintervall
110,3336 kr - 77,2335 kr

Lagernivåer
421 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 18.0 303 Rostfritt stål

20144210

Prisintervall
66,1789 kr - 46,3189 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 90.0 303 Rostfritt stål

20143220

Prisintervall
179,1648 kr - 125,409 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 4.0 303 Rostfritt stål

20142445

Prisintervall
37,3967 kr - 26,183 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0