Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M12 16.0 55.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Essentra artikelnummer:

20144579

Tillverkarens artikelnummer:

20144579

50 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 222,8714 kr
100 - 249 200,5822 kr
250 - 749 178,293 kr
750 + 156,0038 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

222,87 kr

1 x 222,8714 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 55.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss