Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.
Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.
Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,5173 kr - 96,3719 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 42,6545 kr - 60,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 85,5371 kr - 122,2611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 44,2512 kr - 63,1834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 58,3933 kr - 83,3702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 38,2066 kr - 54,6297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 42,6545 kr - 60,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 41,9702 kr - 59,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 72,4214 kr - 103,4429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
15.0
|
10.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 51,3223 kr - 73,3338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 46,9884 kr - 67,0611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 39,9173 kr - 57,0247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 38,8909 kr - 55,5421 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 35,2413 kr - 50,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 60,7884 kr - 86,7917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 39,5752 kr - 56,5686 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 46,6462 kr - 66,6049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 37,5223 kr - 53,6033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 44,0231 kr - 62,8413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 45,6198 kr - 65,1223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta