20758127
20758127
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 57,4809 kr |
100 - 199 | 51,7785 kr |
200 - 499 | 45,9619 kr |
500 + | 40,2595 kr |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 3.7 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
l2 025 | 7.5 |
A/F | 4.0 |
Drevtyp | Sexkantsbit |
Typ av huvud | Skalle |
Material | 303 Rostfri med gängat lås |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta