Meny Sök

Låsskruv M10 10.0 25.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758363

Tillverkarens artikelnummer:

20758363

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 86,7917 kr
100 - 199 78,1239 kr
200 - 499 69,4562 kr
500 + 60,7884 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,79 kr

1 x 86,7917 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 025 25.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss