Meny Sök

Låsskruv M10 10.0 80.0 303 Rostfri med gängat lås

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Essentra artikelnummer:

20758431

Tillverkarens artikelnummer:

20758431

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 122,2611 kr
100 - 199 110,0578 kr
200 - 499 97,8545 kr
500 + 85,5371 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

122,26 kr

1 x 122,2611 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 025 80.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Typ av huvud Skalle
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss