Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7056 kr - 3,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
2,614 kr - 2,614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,0682 kr - 2,0682 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Gul
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,0682 kr - 2,0682 kr | 10988 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
2,9648 kr - 2,9648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
2,6427 kr - 2,6427 kr | 18000 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Gul
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
2,6427 kr - 2,6427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Orange
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
2,6427 kr - 2,6427 kr | 5996 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Röd
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
2,6427 kr - 2,6427 kr | 1978 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vit
|
2.165 in
55.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
924 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Röd
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
1,3211 kr - 1,3211 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
1,982 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Röd
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
3,7056 kr - 3,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
3,7056 kr - 3,7056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
19.685 in
500.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
3,4901 kr - 3,4901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Gul
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
3,5332 kr - 3,5332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
0,9077 kr - 0,9077 kr | 3000 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
2.756 in
70.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
3,4901 kr - 3,4901 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
2,614 kr - 2,614 kr | 2048 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Vit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
1,982 kr - 1,982 kr | 15000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grön
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini-JawLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta