Meny Sök

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager

Kantskydd och pluggar för rörfasning är utformade för att skydda rörfasningen när de används tillsammans med ett fasningsskydd av stål. Skyddet fästs genom att det placeras på röränden och klämmekanismen hamras ned. Systemet expanderar och trycker skyddet mot den inre rörytan. Den används i applikationer som olje- och gasborrningsriggar och på byggarbetsplatser.Oumbärlig för att säkra rörpluggen under hantering, transport och förvaring.Utformade för att passa ordentligt över rörändar i storlekar från 8 ”till 120”Används i tillämpningar för borriggar för olja och gas, byggarbetsplatser, lager och fabriker. Material: Polyeten Serienummer: SR1360

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d OD H WT Köp
1 023,579 kr - 1 023,579 kr 125 I lager
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
406,0212 kr - 406,0212 kr Fråga angående leveranstidhär
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr 40 I lager
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
292,2902 kr - 298,2422 kr Fråga angående leveranstidhär
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
891,6703 kr - 891,6703 kr 1 I lager
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
792,4171 kr - 792,4171 kr Fråga angående leveranstidhär
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
618,5229 kr - 618,5229 kr Fråga angående leveranstidhär
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
681,9034 kr - 681,9034 kr 10 I lager
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
792,4171 kr - 792,4171 kr Fråga angående leveranstidhär
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
936,2297 kr - 936,2297 kr 25 I lager
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
406,0212 kr - 406,0212 kr Fråga angående leveranstidhär
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
769,8961 kr - 769,8961 kr 25 I lager
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
1 023,579 kr - 1 023,579 kr 422 I lager
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 797,8184 kr - 1 797,8184 kr Fråga angående leveranstidhär
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 234,472 kr - 1 234,472 kr Fråga angående leveranstidhär
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
525,3825 kr - 536,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
891,6703 kr - 891,6703 kr 450 I lager
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
792,4171 kr - 792,4171 kr 25 I lager
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
958,429 kr - 958,429 kr Fråga angående leveranstidhär
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • av 3
Skyddsplugg med avfasad kant 1016.0 mm Polyeten

10247150

Prisintervall
1 023,579 kr - 1 023,579 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 438.6 mm Polyeten

10308424

Prisintervall
406,0212 kr - 406,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 482.6 mm Polyeten

10242124

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 355.6 mm Polyeten

10241868

Prisintervall
298,2422 kr - 292,2902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 863.6 mm Polyeten

10266373

Prisintervall
891,6703 kr - 891,6703 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 800.1 mm Polyeten

10308509

Prisintervall
792,4171 kr - 792,4171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 558.8 mm Polyeten

10242025

Prisintervall
618,5229 kr - 618,5229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 635.0 mm Polyeten

10241905

Prisintervall
681,9034 kr - 681,9034 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 762.0 mm Polyeten

10247174

Prisintervall
792,4171 kr - 792,4171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 914.4 mm Polyeten

10256206

Prisintervall
936,2297 kr - 936,2297 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 406.4 mm Polyeten

10308578

Prisintervall
406,0212 kr - 406,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 495.3 mm Polyeten

10308615

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 711.2 mm Polyeten

10241936

Prisintervall
769,8961 kr - 769,8961 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1041.4 mm Polyeten

10241998

Prisintervall
1 023,579 kr - 1 023,579 kr

Lagernivåer
422 I lager
Egenskaper
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1397.0 mm Polyeten

10242155

Prisintervall
1 797,8184 kr - 1 797,8184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1143.0 mm Polyeten

10242018

Prisintervall
1 234,472 kr - 1 234,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 469.9 mm Polyeten

10308486

Prisintervall
536,1604 kr - 525,3825 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 889.0 mm Polyeten

10241967

Prisintervall
891,6703 kr - 891,6703 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 787.4 mm Polyeten

10241943

Prisintervall
792,4171 kr - 792,4171 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 965.2 mm Polyeten

10247167

Prisintervall
958,429 kr - 958,429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten