Meny Sök

Avfasade kantskydd och pluggar för rör

I lager

Kantskydd och pluggar för rörfasning är utformade för att skydda rörfasningen när de används tillsammans med ett fasningsskydd av stål. Skyddet fästs genom att det placeras på röränden och klämmekanismen hamras ned. Systemet expanderar och trycker skyddet mot den inre rörytan. Den används i applikationer som olje- och gasborrningsriggar och på byggarbetsplatser.Oumbärlig för att säkra rörpluggen under hantering, transport och förvaring.Utformade för att passa ordentligt över rörändar i storlekar från 8 ”till 120”Används i tillämpningar för borriggar för olja och gas, byggarbetsplatser, lager och fabriker. Material: Polyeten Serienummer: SR1360

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d OD H WT Köp
406,0212 kr - 406,0212 kr Fråga angående leveranstidhär
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
1 234,472 kr - 1 234,472 kr Fråga angående leveranstidhär
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1 797,8184 kr - 1 797,8184 kr Fråga angående leveranstidhär
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
891,6703 kr - 891,6703 kr 450 I lager
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
681,9034 kr - 681,9034 kr 10 I lager
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • av 3
Skyddsplugg med avfasad kant 406.4 mm Polyeten

10308578

Prisintervall
406,0212 kr - 406,0212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1143.0 mm Polyeten

10242018

Prisintervall
1 234,472 kr - 1 234,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 1397.0 mm Polyeten

10242155

Prisintervall
1 797,8184 kr - 1 797,8184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 889.0 mm Polyeten

10241967

Prisintervall
891,6703 kr - 891,6703 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten
Skyddsplugg med avfasad kant 635.0 mm Polyeten

10241905

Prisintervall
681,9034 kr - 681,9034 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    Polyeten