Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M10 11.0 35.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20255657

Tillverkarens artikelnummer:

20255657

63 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 48,6044 kr
50 - 99 38,831 kr
100 + 34,0518 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,60 kr

1 x 48,6044 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M10
d2 11.0
l1 35.0
l2 17.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss