De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339,6816 kr - 485,256 kr | 13 I lager |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stål
|
M30
|
140.0
|
Standardgänga
|
||
| 405,1566 kr - 578,7372 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Stål
|
M36
|
120.0
|
Standardgänga
|
||
| 508,9848 kr - 727,0597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Stål
|
M36
|
200.0
|
Standardgänga
|
||
| 135,4903 kr - 193,5576 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
70.0
|
Standardgänga
|
||
| 137,0435 kr - 195,7799 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
80.0
|
Standardgänga
|
||
| 197,142 kr - 281,6621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
110.0
|
Standardgänga
|
||
| 151,0227 kr - 215,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
90.0
|
Standardgänga
|
||
| 275,7598 kr - 393,9255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
180.0
|
Standardgänga
|
||
| 130,5916 kr - 186,6038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
65.0
|
Standardgänga
|
||
| 53,0491 kr - 75,7742 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
55.0
|
Standardgänga
|
||
| 313,0376 kr - 447,118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
160.0
|
Standardgänga
|
||
| 280,4195 kr - 400,5208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stål
|
M30
|
110.0
|
Standardgänga
|
||
| 299,8948 kr - 428,4791 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
150.0
|
Standardgänga
|
||
| 317,9362 kr - 454,1434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stål
|
M30
|
130.0
|
Standardgänga
|
||
| 172,0512 kr - 245,8181 kr | 1 I lager |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
100.0
|
Standardgänga
|
||
| 237,5262 kr - 339,3709 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stål
|
M30
|
80.0
|
Standardgänga
|
||
| 146,9604 kr - 209,9024 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
85.0
|
Standardgänga
|
||
| 272,6533 kr - 389,4809 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stål
|
M30
|
100.0
|
Standardgänga
|
||
| 433,4734 kr - 619,2409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Stål
|
M36
|
130.0
|
Standardgänga
|
||
| 71,8074 kr - 102,5138 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
75.0
|
Standardgänga
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta