Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M16 17.0 45.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20255893

Tillverkarens artikelnummer:

20255893

50 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 43,9447 kr
50 - 99 35,1271 kr
100 + 30,7063 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

43,94 kr

1 x 43,9447 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M16
d2 17.0
l1 45.0
l2 25.0
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss