20256081
20256081
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 248,1838 kr |
50 - 99 | 198,5757 kr |
100 + | 173,7239 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 110.0 |
l2 | 36.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta