20256098
20256098
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 280,4434 kr |
50 - 99 | 224,3834 kr |
100 + | 196,3056 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 120.0 |
l2 | 36.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta