Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M8 9.0 80.0 303 Rostfritt stål

Denna rostfria axelbult har långt gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20256265

Tillverkarens artikelnummer:

20256265

36 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 135,9921 kr
50 - 99 108,8462 kr
100 + 95,2255 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

135,99 kr

1 x 135,9921 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Lång gänga
d1 M8
d2 9.0
l1 80.0
l2 16.5
H1 5.3
A/F 13.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss