Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M10 11.0 50.0 303 Rostfritt stål

Denna rostfria axelbult har långt gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20256302

Tillverkarens artikelnummer:

20256302

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 67,6734 kr
50 - 99 54,1244 kr
100 + 47,314 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,67 kr

1 x 67,6734 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Lång gänga
d1 M10
d2 11.0
l1 50.0
l2 17.5
H1 6.4
A/F 17.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss