20256371
20256371
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 94,198 kr |
50 - 99 | 75,3918 kr |
100 + | 65,9529 kr |
Typ | Lång gänga |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 13.0 |
l1 | 55.0 |
l2 | 22.5 |
H1 | 10.0 |
A/F | 18.0 |
Tensile strength N | 550 N/mm2 |
Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta