Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M18 19.0 120.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20256791

Tillverkarens artikelnummer:

20256791

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 254,564 kr
50 - 99 203,5939 kr
100 + 178,1446 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

254,56 kr

1 x 254,564 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M18
d2 19.0
l1 120.0
l2 29.5
H1 11.5
A/F 27.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss