Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M22 23.0 150.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20256999

Tillverkarens artikelnummer:

20256999

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 315,929 kr
50 - 99 252,7002 kr
100 + 221,1574 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

315,93 kr

1 x 315,929 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M22
d2 23.0
l1 150.0
l2 34.5
H1 14.0
A/F 34.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss