Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M27 28.0 115.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20257156

Tillverkarens artikelnummer:

20257156

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 386,6133 kr
50 - 99 309,3337 kr
100 + 270,6222 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

386,61 kr

1 x 386,6133 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M27
d2 28.0
l1 115.0
l2 39.5
H1 17.0
A/F 41.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss