20259181
20259181
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 342,7403 kr |
50 - 99 | 274,2066 kr |
100 + | 239,9158 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 21.0 |
l1 | 190.0 |
l2 | 35.5 |
H1 | 12.5 |
A/F | 30.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta