20259396
20259396
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 411,274 kr |
50 - 99 | 329,0479 kr |
100 + | 287,9468 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M30 |
d2 | 32.0 |
l1 | 135.0 |
l2 | 43.0 |
H1 | 19.0 |
A/F | 46.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta