Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M30 32.0 145.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20259419

Tillverkarens artikelnummer:

20259419

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 444,1788 kr
50 - 99 355,3335 kr
100 + 310,8869 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

444,18 kr

1 x 444,1788 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M30
d2 32.0
l1 145.0
l2 43.0
H1 19.0
A/F 46.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss