20260002
20260002
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 17,3126 kr |
50 - 99 | 13,8596 kr |
100 + | 12,0674 kr |
Typ | Konstruktionsklass |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 16.74 |
l1 | 60.0 |
l2 | 24.5 |
H1 | 10.0 |
A/F | 24.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta