Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M24 24.71 60.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20260156

Tillverkarens artikelnummer:

20260156

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 44,6616 kr
50 - 99 35,7245 kr
100 + 31,3037 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44,66 kr

1 x 44,6616 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Konstruktionsklass
d1 M24
d2 24.71
l1 60.0
l2 33.0
H1 15.0
A/F 36.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss