Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M27 27.71 100.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20260262

Tillverkarens artikelnummer:

20260262

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 113,8286 kr
50 - 99 91,0437 kr
100 + 79,6931 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

113,83 kr

1 x 113,8286 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Konstruktionsklass
d1 M27
d2 27.71
l1 100.0
l2 33.5
H1 17.0
A/F 41.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss