Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M12 13.0 65.0 Stål

Denna axelbult av stål har kort gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20260590

Tillverkarens artikelnummer:

20260590

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 65,5706 kr
50 - 99 52,4517 kr
100 + 45,8803 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

65,57 kr

1 x 65,5706 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Kort gänga
d1 M12
d2 13.0
l1 65.0
l2 17.5
H1 7.5
A/F 19.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss