Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M14 15.0 60.0 Stål

Denna axelbult av stål har kort gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20260705

Tillverkarens artikelnummer:

20260705

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 69,0833 kr
50 - 99 55,3192 kr
100 + 48,3894 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

69,08 kr

1 x 69,0833 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Kort gänga
d1 M14
d2 15.0
l1 60.0
l2 19.0
H1 8.8
A/F 22.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss